StarTech.com

1m (3 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD in-wall HDMI cable installations, for applications requiring CL3-rated cables

Produkt ID: HD3MM1MW

  • 2x HDMI Male Connectors
  • CL3 cable rating
  • Supports Ultra HD Resolutions up to 4k x 2k
  • Gold-plated HDMI connectors
  • High quality construction
11,99 € EUR exkl. moms
14,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Brandteknisk klass CL3-klass
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 20.5 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]
Tråddimension 30/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 54.2 g [1.9 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m White CL3 High Speed HDMI Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

2m (6 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HD3MM2MW
2m (6 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD in-wall HDMI cable installations, for applications requiring CL3-rated cables

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
3m (10 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HD3MM3MW
3m (10 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD in-wall HDMI cable installations, for applications requiring CL3-rated cables

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
5m (16 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HD3MM5MW
5m (16 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD in-wall HDMI cable installations, for applications requiring CL3-rated cables

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
7m (23 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M
HD3MM7MW
7m (23 ft) White CL3 In-wall High Speed HDMI Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD in-wall HDMI cable installations, for applications requiring CL3-rated cables

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms