StarTech.com

3 m platt Höghastighets-HDMI®-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

Produkt ID: HDMIMM10FL

  • 3D- och Ethernet-klar (för stödda enheter)
  • Stödjer IP-baserade applikationer
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
Visa mer
  • Stödjer höghastighets-HDMI®
  • Guldpläterade HDMI-kontakter
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

HDMIMM10FL platt höghastighets HDMI®-kabel (3 meter) stödjer den avancerade kapaciteten hos HD-multimedia-gränssnitt, inklusive Ethernet-data-sammankopplingsmöjligheter med kompatibla HDMI-enheter. Kabeln har en platt design som gör den till en idealisk lösning för montering av kablar inuti väggar, under heltäckningsmattor eller längs med golvlister.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

HDMIMM10FL HDMI-kabeln på 3 m täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Den platta HDMI®-kabeln får plats i små och trånga utrymmen och är ett perfekt alternativ för gömda kabeldragningar
  • Sparar pengar och minskar oreda genom att den kombinerar video med hög bandbredd med digitala ljudanslutningar i en enda kabel
  • De guldpläterade kontakterna förhindrar korrosion och säkerställer en jämn, högkvalitativ anslutning, varje gång
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Koppla samman HDMI®-utrustade enheter som LCD TV:er, LCD-projektorer, Plasma-TV:ar, HDTV:ar och DVD-spelare

Anslut flera olika enheter till en internetanslutning (satellitmottagare, DVD-spelare A/V-mottagare, HD-TV-apparater, spelkonsoler med mera)

Denna snabbanslutna HDMI-kabel kan ersätta flera audio- och videokablar för att minska på sladdhärvor och trassel och den platta designen tillåter behändig placering under mattor eller bakom väggar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 19
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 290 g [10.2 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 4
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 297 g [10.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m platt höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet - HDMI - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
1,8 m platt Höghastighets-HDMI®-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM25FL
7,6 m platt Höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina HDMI®-kapabla enheter med minimalt trassel; stöder Ethernet-datakanal

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.