StarTech.com

VHDCI-breakoutkabel - VHDCI till 4x HDMI M/F

Spegla eller utvidga ditt VHDCI-videokort över fyra HDMI-skärmar

Produkt ID: VHDCI24HD

  • 1x VHDCI-hankontakt
  • 4x HDMI-honkontakter
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
74,99 € EUR exkl. moms
93,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VHDCI (68-stifts, Mini-Centronics) Hane
Connector B 4 - HDMI (19-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 220 mm [8.7 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 220 mm [8.7 in]
Produktvikt 202 g [7.1 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 210 g [7.4 oz]
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VHDCI (hane) till 4x HDMI-kabel (hona)

Certifikat

Relaterade produkter

VHDCI till kvadrupel DVI-breakout-splitterkabel – VHDCI (M) till 4x DVI-D (F)
VHDCI24DVI
VHDCI till kvadrupel DVI-breakout-splitterkabel – VHDCI (M) till 4x DVI-D (F)

Anslut 4 DVI-D-skärmar till ditt VHDCI-videokort

75,99 € exkl. moms
94,99 € inkl. moms

Tillbehör