StarTech.com

High Speed HDMI-kabel M/M - aktiv - CL2 i väggen - 20 m

Anslut dina HDMI-enheter upp till 20 m bort utan signalförlust

Produkt ID: HDMM20MA

  • Inbyggt, aktivt förstärkningssystem för större avstånd
  • CL2-klassad för installationer i väggen
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
93,99 € EUR exkl. moms
117,49 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Denna aktiva HDMI®-kabel ger ett anslutningsavstånd på upp till 20 meter mellan dina HDMI-kapabla enheter. Den uppfyller säkerhetskrav av CL2-klass så den är idealisk för kabeldragningar i väggen i hemmet och på kontoret.

Tillförlitliga anslutningar över större avstånd

Kabeln har ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt boostar HDMI-signalen utan att extern ström behövs. Den är den perfekta lösningen för längre sändningar utan signalförlust. 

Gör kabelinstallationer i väggen

HDMI-kabeln är CL2-klassad för installationer i väggen, vilket gör dem perfekta för A/V-installationer i bostads- eller kontorsmiljöer. Du kan installera TV-spel, hemmabio-, eller audio-videoutrustning med kablarna säkert gömda i väggen och placera dina enheter var du vill på din arbetsplats eller i ditt hem.

Ge enastående 4k-video

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med uppdateringsfrekvens på upp till 120 Hz med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter, som till exempel förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser, stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

HDMM20MA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se etiketterna source (källa) och display (skärm) på HDMI-kontakterna för att garantera att enheten och HDMI-källan ansluts korrekt.

Användning

Anslut dina A/V HD-enheter som till exempel strömmande mediaspelare (Roku®, Apple TV), spelkonsoler (Xbox One, PS4), Blu-Ray Disc™- eller DVD-spelare över stora avstånd utan signalförlust

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Brandteknisk klass CL2-klass
Chipset-ID Redmere - RM1691
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 20 m [65.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 9 mm [0.4 in]
Produktlängd 20 m [65.6 ft]
Produktvikt 1.3 kg [2.9 lb]
Tråddimension 24 AWG
Yttre kabeldiameter 8.5 mm [0.3 in]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 1.7 kg [3.8 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 m aktiv CL2 High Speed HDMI®-kabel i väggen - HDMI - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

10 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M
HDMM10MA
10 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina Höghastighets-HDMI®-utrustade enheter upp till 10 m bort och utan signalförlust

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
15 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M
HDMM15MA
15 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina Höghastighets-HDMI®-utrustade enheter upp till 15 m bort och utan signalförlust

98,99 € exkl. moms
123,74 € inkl. moms
Höghastighets-HDMI-kabel M/M - aktiv - CL2 i väggen - 30 m
HDMM30MA
Höghastighets-HDMI-kabel M/M - aktiv - CL2 i väggen - 30 m

Anslut dina HDMI-enheter upp till 30 m bort utan signalförlust

144,99 € exkl. moms
181,24 € inkl. moms
25 m höghastighets-HDMI®-kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M
HDMIMM80AC
25 m höghastighets-HDMI®-kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina Höghastighets-HDMI®-utrustade enheter upp till 25 m bort och utan signalförlust

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.