StarTech.com

Höghastighets HDMI-kabel - CL2-klassad- Aktiv - 4K 60Hz - 10 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar på upp till 10 m avstånd utan signalförlust

Produkt ID: HD2MM10MA

  • Inbyggt aktivt förstärkningssystem
  • CL2-brandklassning
  • Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer
Visa mer
  • Stöder upplösningar på upp till 4K @ 60Hz
  • Ger anslutningsavstånd på upp till 10 meter
  • Stöder bandbredd på upp till 18 Gbps
  • Stöder HDR (High Dynamic Range) för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
  • Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
  • Stöder bio-bildförhållande på 21:9
  • Ger dubbla videoströmmar till en enda skärm
  • Stöder 3D-video
  • Ger multiströmmar av audio till flera användare (upp till 4)
  • Stöder BT.2020-kolorimetri
  • Stöder Consumer Electronics Control-funktioner (CEC)
  • Bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Brandteknisk klass CL2-klass
Chipset-ID Spectra7 - HT8181
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Audio-specifikationer Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se till att HDMI-kontakten märkt med "TV" är ansluten till skärmen för att vara säker på att enheten och HDMI-källan är korrekt anslutna.
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10 m [32.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 22 mm [0.9 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 10 m [32.8 ft]
Produktvikt 1 kg [2.2 lb]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.3 lb]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 31.5 cm [12.4 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hdmi-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Höghastighets HDMI-kabel - CL2-klassad- Aktiv - 4K 60Hz - 15 m
HD2MM15MA
Höghastighets HDMI-kabel - CL2-klassad- Aktiv - 4K 60Hz - 15 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar på upp till 15 m avstånd utan signalförlust

131,99 € exkl. moms
164,99 € inkl. moms