StarTech.com

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 5 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

Produkt ID: HDMM5MP

  • Premium HDMI-certifiering
  • Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer
  • Stöder upplösningar på upp till 4K @ 60 Hz
Visa mer
  • Stöder bandbredd på upp till 18 Gbps
  • Stöder HDR (High Dynamic Range) för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
  • Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
  • Stöder bio-bildförhållande på 21:9
  • Ger dubbla videoströmmar till en enda skärm
  • Stöder 3D-video
  • Ger multiströmmar av audio till flera användare (upp till 4)
  • Stöder BT.2020-kolorimetri
  • Stöder Consumer Electronics Control-funktioner (CEC)
  • Bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Audio-specifikationer Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 0.5 g [0 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 48 g [1.7 oz]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hdmi-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 0,5 m
HDMM50CMP
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 0,5 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 1 m
HDMM1MP
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 1 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 2 m
HDMM2MP
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 2 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 3 m
HDMM3MP
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 3 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 7 m
HDMM7MP
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 7 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms