Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 7 m

Produkt ID: HDMM7MP

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

Funktioner
  • Premium HDMI-certifiering

  • Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer

  • Stöder upplösningar på upp till 4K @ 60 Hz

Flera funktioner . . .
  • Stöder bandbredd på upp till 18 Gbps

  • Stöder HDR (High Dynamic Range) för utökat kontrastförhållande och korrekta färger

  • Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens

  • Stöder bio-bildförhållande på 21:9

  • Ger dubbla videoströmmar till en enda skärm

  • Stöder 3D-video

  • Ger multiströmmar av audio till flera användare (upp till 4)

  • Stöder BT.2020-kolorimetri

  • Stöder Consumer Electronics Control-funktioner (CEC)

  • Bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
48,99 € EUR exkl. moms
61,24 € inkl. moms

ID: HDMM7MP

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna Höghastighets HDMI®-kabel på 7 meter har testats i enlighet med Premium HDMI Cable Certification Program. Detta garanterar att den kan ge de nyaste tekniska egenskaperna som de senaste HDMI-specifikationerna erbjuder, inklusive förbättrade upplösningar och skydd mot EMI-interferens.

Alla våra certifierade Premium Höghastighets-HDMI-kablar har en unik antiförfalskningsmärkning så du kan vara säker på att du köper en genuin certifierad kabel.

Upplev det senaste som HDMI har att erbjuda

Kabeln stöder upplösningar på upp till 4K@60 Hz (3840x2160p) och bandbredd på upp till 18 Gbps. Den stöder dessutom HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger.

Med högre upplösningar, ökade hastigheter och skarpare bilder kan du räkna med en bättre videoupplevelse. Kabeln är garanterad att ge de allra bästa HDMI-egenskaperna som finns idag. Det är den perfekta kabeln för tillförlitliga hemmabioanslutningar eller en verklighetstrogen digital skyltning. 

Dessutom stöder kabeln upp till 32 okomprimerade digitala audiokanaler för att ge kristallklart ljud. Kabeln är även bakåtkompatibel med tidigare HDMI-specifikationer och fungerar med alla dina befintliga HDMI-enheter.

Ge överlägsna anslutningar med Premium HDMI-certifiering

Kabeln har genomgått strikt överensstämmelsetestning och är certifierad av ett auktoriserat testcenter för HDMI. Detta är en garanti för att kabeln kommer att ge dig de brandbeddsfunktioner du kräver. Ett EMI-test utförs också för att se till att kabeln minimerar interferens med trådlösa signaler.

Se dubbla videoströmmar på en enda skärm

Kabeln levererar dubbla videoströmmar så att du kan visa två videoklipp samtidigt på samma skärm. Din skärm måste ha stöd för Multi-View för att kunna hantera dubbla videoströmmar.

HDMM7MP täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Audio-specifikationer Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 7 m [23 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 7 m [23 ft]
Produktvikt 785 g [27.7 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 807 g [28.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - hdmi-kabel
Certifikat
Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 0,5 m
HDMM50CMP

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 0,5 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 1 m
HDMM1MP

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 1 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 2 m
HDMM2MP

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 2 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 3 m
HDMM3MP

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 3 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 5 m
HDMM5MP

Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 5 m

Skapa funktionsrika HDMI-anslutningar som är certifierade att vara felfria

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.