StarTech.com

1 ft Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 to HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Produkt ID: MXT101MMHQ1

  • Triple coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Durably constructed cable, with high quality HD15 connectors
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color from your VGA monitor
  • High quality VGA connectors with molded PVC strain relief
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Rättsliga godkännanden UL2919
Prestanda
Impedans 75 Ohm
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Pin number 9 is not populated on these connectors
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Maximal kontaktdimension 34
Produktbredd 32 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 115 g [4.1 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 9 mm [0.4 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 133 g [4.7 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50
15,2 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ45
45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
16,7 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Tillbehör