StarTech.com

2 m koaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Anslut VGA-video och audio med en enda kabel av hög kvalitet

Produkt ID: MXTHQMM2MA

  • Trippel-koaxial tvinnad partråd för kristallklar visning
  • Impedansen har matchas till 75 Ohms för fullständig ljusstyrka och livfulla bildfärger
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Överblick

MXTHQMM2MA VGA-kabeln på 2 meter för hög upplösning med audio är en SVGA-kabel av hög kvalitet som är designad att ge video av högsta möjliga kvalitet genom VGA - en enda kabellösning för anslutning av både video mellan ett VGA-videokort och -skärm och audioanslutningar mellan ett ljudkort och en extern audioenhet.

StarTech.coms VGA-kabel för hög upplösning med audio är en VGA-koaxialkabel (hane till hane) av hög kvalitet och eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontakternas ändar.

SVGA-kabeln (VGA-kabel med audio) på 2 meter täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Förlänger VGA-signalen så att den fungerar med skärmen, delaren och projektorer
  • 3,5 mm stereokontakter vid varje ände ger audio- och videoanslutningar med en enda kabel
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Anslut video och audio med en enda kabel

Idealisk för VGA-skärmar med hög upplösning (1920x1200 och högre)

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 2
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Rättsliga godkännanden UL2919
Prestanda
Impedans 75 Ohm
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 2000 mm [78.7 in]
Produktvikt 246 g [8.7 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m koaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Certifikat

Relaterade produkter

5 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M
MXTHQMM5MA
5 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Anslut VGA-video och audio med en enda kabel av hög kvalitet

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
10 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M
MXTHQMM10MA
10 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Anslut VGA-video och audio med en enda kabel av hög kvalitet

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
15m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable with Audio HD15 M/M
MXTHQMM15MA
15m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable with Audio HD15 M/M

Make VGA video and audio connections using a single, high quality cable

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

There are two types of VGA cables: 14-pin and 15-pin. 14-pin cables will work in most applications, but 15-pin cables may be required for wider display compatibility. This product is a 15-pin VGA cable.

Pin 9 was removed from 14-pin cables because the key signal became obsolete with modern computer monitors and was no longer used in the default applications of the VGA standard.

However, Pin 9 has recently been reintroduced as a power supply pin to power circuity in certain displays. This pin does not power an entire display, but it is required for data communication between the display and the computer. The data communication between the display (Display Data Channel or DDC) communicates display information such as maximum resolution and the name of the display.

If you are unsure which cable type you require for your application, you can check the manufacturer specifications. Typically, computer monitors only require 14-pin cables and televisions require 15-pin cables.

If you require a 14-pin VGA cable, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/vga_cables_14_pin_vs_15_pin_14_pin_version.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a VGA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, source, and destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, source, and destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

There are several issues that could be causing you to experience an issue with the color on your VGA display when you use a StarTech.com VGA cable. Issues with the color include an image that is a solid color or is missing colors (typically red, green, or blue).

To prevent issues, make sure that the following is true: 

  • The cable is tightly screwed into each of the ports.

  • The female connectors/ports are free of debris or anything that may prevent electrical conductivity.

  • No pins are bent or missing in male VGA connectors/ports.

Note: VGA cables come in 14-pin and 15-pin variants. For more information about VGA cables, refer to the following FAQs: