StarTech.com

20 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Produkt ID: MXTMMHQ20M

  • Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild
  • Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet
  • Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm
  • VGA-kontakter av hög kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC
71,99 € EUR exkl. moms
89,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 20 m [65.6 ft]
Produktlängd 20 m [65.6 ft]
Produktvikt 1.8 kg [4.1 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 1.9 kg [4.1 lb]
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Certifikat

Relaterade produkter

10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ10M
10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
15 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ15M
15 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms

Tillbehör