StarTech.com

3 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Produkt ID: MXTMMHQ3M

  • Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild
  • Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet
  • Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm
  • VGA-kontakter av hög kvalitet med gjuten dragavlastning i PVC
11,99 € EUR exkl. moms
14,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 377 g [13.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.4 kg [0.8 lb]
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 39.5 cm [15.6 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Certifikat

Relaterade produkter

0.5m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 M/M
MXTMMHQ50CM
0.5m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
1m Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
MXTMMHQ1M
1m Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
2m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 to HD15 M/M
MXTMMHQ2M
2m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 to HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
5 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M
MXTMMHQ5M
5 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ10M
10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
15 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ15M
15 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
20 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ20M
20 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

71,99 € exkl. moms
89,99 € inkl. moms
25 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ25M
25 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

75,99 € exkl. moms
94,99 € inkl. moms

Tillbehör