StarTech.com

45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Produkt ID: MXT101MMHQ45

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Durably constructed cable, with high quality HD15 connectors
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color from your VGA monitor
  • High quality VGA connectors with molded PVC strain relief
33,99 € EUR exkl. moms
42,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 %RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 13.7 m [45 ft]
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 cm [0 in]
Produktlängd 13.7 m [45 ft]
Produktvikt 1.2 kg [2.6 lb]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 1.3 kg [2.8 lb]
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 33.9 cm [13.3 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
1 ft Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 to HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50
15,2 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
16,7 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

58,99 € exkl. moms
73,74 € inkl. moms

Tillbehör