StarTech.com

5 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Anslut VGA-video och audio med en enda kabel av hög kvalitet

Produkt ID: MXTHQMM5MA

  • Trippel-koaxial tvinnad partråd för kristallklar visning
  • Impedansen har matchas till 75 Ohms för fullständig ljusstyrka och livfulla bildfärger
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
23,99 € EUR exkl. moms
29,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 2
Antal ledare 14
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Rättsliga godkännanden UL2919
Prestanda
Impedans 75 Ohm
Kontakt(er)
Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Miljö
Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 5 m [16.4 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 5 m [16.4 ft]
Produktvikt 592 g [20.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.6 kg [1.3 lb]
Package Height 62.5 cm [24.6 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 56 mm [2.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5 m koaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Certifikat

Relaterade produkter

2 m koaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M
MXTHQMM2MA
2 m koaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Anslut VGA-video och audio med en enda kabel av hög kvalitet

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
10 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M
MXTHQMM10MA
10 m videokoaxialkabel med audio för VGA-skärm med hög upplösning HD15 M/M

Anslut VGA-video och audio med en enda kabel av hög kvalitet

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
15m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable with Audio HD15 M/M
MXTHQMM15MA
15m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable with Audio HD15 M/M

Make VGA video and audio connections using a single, high quality cable

66,99 € exkl. moms
83,74 € inkl. moms

Tillbehör