StarTech.com

6 ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available, even in tight spaces

Produkt ID: MXT101MMHD6

  • 90° downward-angled connector with a 32.4mm depth
  • Ferrite core
  • Ideal for high resolution monitors (1280x1024 and above)
Visa mer
  • Impedance matched at 75 Ohms
  • Molded connector ends with strain relief
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire construction
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ferriter 1
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 236 g [8.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 245 g [8.6 oz]
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6ft Coax High Resolution Down Angle VGA Monitor Cable

Certifikat

Relaterade produkter

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ
1,8 m koaxial förlängningskabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/F

Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 1,8 m

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 25ft

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 10ft

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ3
91 cm Koaxial hög upplösning förlängningskabel för VGA-skärm M/F

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
4,5 m Koaxial hög upplösning 90° Nervinklad VGA-skärmkabel - HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta möjliga kvalitet, även i trånga utrymmen

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

Tillbehör