VGA-kablar

StarTech.coms VGA-kablar har design och konstruktion av toppkvalitet för att ge bästa möjliga video- och bildkvalitet genom en VGA-anslutning och täcks av livstidsgaranti.
1-10 av 28 resultant
1,8 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M
MXT101MM
1,8 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M

Fäst en PC VGA-port till en kopplingsdosa

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
1,8 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
5 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M
MXTMMHQ5M
5 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
3 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M
MXTMMHQ3M
3 m koaxialvideokabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 till HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
MXTMMHQ10M
10 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

33,99 € exkl. moms
42,49 € inkl. moms
1m Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
MXTMMHQ1M
1m Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
1 ft Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 to HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
2m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 to HD15 M/M
MXTMMHQ2M
2m Coax High Resolution Monitor VGA Video Cable - HD15 to HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
4,5 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M
MXT101MM15
4,5 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M

Fäst en PC VGA-port till en kopplingsdosa

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms