StarTech.com

30 cm VGA till 2x VGA-videosplitterkabel – M/F

Spegla utdatan från en VGA-källa till två VGA-skärmar

Produkt ID: VGASPL1VV

  • Dela en enda VGA-signal i två
  • Ingen strömadapter behövs
14,99 € EUR exkl. moms
18,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 15
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Maximal digital upplösning 2048×1536 @ 85Hz
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Denna produkt delar upp videosignalen för att ge två identiska bilder med samma upplösning. Den kan inte användas för att visa en bild över två skärmar eller för att visa olika bilder på varje skärm.
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Maximal kontaktdimension 41 mm [1.6 in]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 159 g [5.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Yttre kabeldiameter 9 mm [0.4 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 164 g [5.8 oz]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm VGA till 2x VGA-videosplitterkabel – M/F

Certifikat

Relaterade produkter

VGA-videosplitter med 2 portar - USB-driven
ST122LE
VGA-videosplitter med 2 portar - USB-driven

Den kompakta VGA-splittern som strömförsörjs via USB gör att du kan dela en videokälla till två skilda skärmar

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
DVISPL1DH
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Display a DVI-D signal on a DVI and HDMI®-equipped monitor simultaneously

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
HDMI® Splitter Cable - HDMI to HDMI + DVI-D - M/F
HDMISPL1DH
1 ft HDMI Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F

View Content on One DVI Display and One HDMI®-capable Display Simultaneously.

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
8in LFH 59 Male to Female DVI I VGA DMS 59 Cable
DMSDVIVGA1
8in LFH 59 Male to Female DVI I VGA DMS 59 Cable

Connect one VGA monitor and one DVI monitor to your DMS / LFH graphics card.

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
20 cm LFH 59 hane till dubbel-hona DVI I DMS 59-kabel
DMSDVIDVI1
20 cm LFH 59 hane till dubbel-hona DVI I DMS 59-kabel

Koppla två DVI-skärmar till ditt DMS/LFH-utrustade grafikkort

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
DVI-D to 2x DVI-D Digital Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1DD
30 cm DVI-D till 2x DVI-D digital video splitter kabel – M/F

Anslut två DVI-D-skärmar samtidigt till en enda DVI-D-källa

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

Tillbehör