StarTech.com

DVI-I-kopplare/växlingskontakt - F/F

Koppla ihop två DVI-I-kablar för att göra en längre kabel

Produkt ID: GCDVIIFF

12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
Connector B 1 - DVI-I (29-stifts) Hona
Utseende
Färg Beige
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.000
Produktvikt 29 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 31 g [1.1 oz]
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet DVI-I-kopplare/växlingskontakt - F/F

Certifikat