StarTech.com

VGA HD15 slimline växlingskontakt - M/M

Konvertera en HD15 honkontakt till en HD15 hankontakt

Produkt ID: GC15HSM

3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
Utseende
Produktbredd 31.200
Produkthöjd 12.800
Produktlängd 18.000
Produktvikt 8 g [0.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 10 g [0.4 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - VGA HD15 Kompakt könbytare - M/M

Certifikat