StarTech.com

Rätvinklig VGA-till-VGA-kabeladapter Typ 2 - M/F

Mer utrymme för din VGA-port med anslutning av en VGA-kabel i trånga utrymmen.

Produkt ID: GC1515MFRA2

6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna rätvinkliga VGA-till-VGA-kabeladapter typ 2 har en rätvinklig VGA hankontakt och en standard VGA honkontakt för anslutning till en VGA honport även med begränsat utrymme runt VGA-porten.

Fördelarna med StarTech.com

  • Mer utrymme för din VGA honport med den här hane-till-hone rätvinklade VGA-adaptern för anslutning av en VGA-kabel i trånga utrymmen
  • Enkel att använda och att installera
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Utseende
Färg Grå
Produktvikt 28 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 30 g [1.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Rätvinklig VGA-till-VGA-kabeladapter Typ 2 - M/F

Certifikat