Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

DVI till VGA-kabeladapter M/F - 10-pack

Produkt ID: DVIVGAMF10PK

Anslut din VGA-skärm till en DVI-I-källa

Funktioner
  • Gjutna kontakter med tumskruvar

  • DVI-I-kontakt (hane) till VGA-kontakt (hona)

  • 10x DVI-I till VGA-adaptrar

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
39,99 € EUR exkl. moms
49,99 € inkl. moms

ID: DVIVGAMF10PK

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Detta DVIVGAMF10PK 10-pack med DVI-I till VGA-adaptrar är ett kostnadseffektivt alternativ när du har flera DVI-kapabla datorer att ansluta till VGA-skärmar. 

Med en lägre kostnad per enhet konverterar dessa DVI till VGA-adaptrar DVI-hankontakter till VGA-honkontakter - en perfekt lösning för skolor och andra organisationer för att ansluta bärbara eller stationära DVI-I-datorer till VGA-skärmar eller -projektorer.

Adaptrarna är tillverkade av material av hög kvalitet för att garantera pålitlighet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Obs. Denna produkt är avsedd för anslutningar mellan DVI-I- och VGA-enheter. Om dina enheter använder en DVI-D-kontakt, se StarTech.coms DVI till VGA-konverterare (DVI2VGACON).

Fördelarna med StarTech.com
  • Kostnadseffektiv lösning för köp av många DVI-I till VGA-adaptrar
  • Garanterad pålitlighet
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut VGA-skärmar till DVI-I-videokort
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DVI-I (29-stifts) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Utseende
Färg Beige
Kontakttyp Rak
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 40 mm [1.6 in]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 10
Fraktvikt (förpackning) 303 g [10.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 10 - DVI till VGA-kabeladapter - m/f
Certifikat
DVI to VGA Cable Adapter - M/F
DVIVGAMFB10P

DVI till VGA-kabeladapter M/F - svart - 10-pack

Anslut dina VGA-skärmar till DVI-I-videokällor

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.