StarTech.com

Mini HDMI till DVI-D-adapter M/F - 20 cm

Anslut en DVI-skärm till en Mini HDMI-kapabel enhet med hjälp av en standard DVI-D-kabel

Produkt ID: HDCDVIMF8IN

  • Med 20 cm lång kabel
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder en maximal upplösning på 1920x1200
12,99 € EUR exkl. moms
16,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Active or Passive Adapter Passiv
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Guld
Kontakt(er)
Connector A 1 - Mini HDMI (19-stifts) Hane
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Produktbredd 39.5 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 203 mm [8 in]
Produktvikt 39.6 g [1.4 oz]
Tråddimension 30/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 44.8 g [1.6 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 20 cm Mini HDMI® till DVI-D-videoadapter - M/F

Certifikat

Relaterade produkter

Micro HDMI till DVI-D-adapter M/F - 20 cm
HDDDVIMF8IN
Micro HDMI till DVI-D-adapter M/F - 20 cm

Anslut en DVI-skärm till en Micro HDMI-kapabel enhet med hjälp av en standard DVI-D-kabel

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
91 cm Slim 3,5 mm stereoaudiokabel - M/M

Anslut enkelt en iPod® eller annan MP3-spelare till bilstereon

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms