StarTech.com

1,8 m standardförlängningsströmkabel till dator - C14 till C13

Förläng din strömanslutning med upp till 1,8 m

Produkt ID: PXT100

  • Strömanslutning mellan IEC-320-C14 (hane) och IEC-320-C13 (hona)
  • Ger 125V vid 10A
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - IEC 60320 C14 ström
Connector B 1 - IEC 60320 C13 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 125 AC
Inström 10 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 148 g [5.2 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 157 g [5.5 oz]
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m standardförlängningsströmkabel till dator - C14 till C13

Certifikat