StarTech.com

Datorströmsladd - C19 till C20, 2,5 mm², 3 m

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

Produkt ID: PXTC19201410

  • Ger 250 V vid 15 A
  • Tråd på 0,25 mm²
  • UL, RoHS-kompatibelt
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp SJT
Kontakt(er)
Connector A 1 - IEC 60320 C19 ström
Connector B 1 - IEC 60320 C20 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 250 AC
Inström 15 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 535 g [18.9 oz]
Tråddimension 14 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 542 g [19.1 oz]
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5 mm² datorströmsladd på 3 m - C19 till C20

Certifikat