Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Datorströmsladd - C19 till C20, 2,5 mm², 91 cm

Produkt ID: PXTC19C20143

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

Funktioner
  • Ger 250 V vid 15 A

  • Tråd på 0,25 mm²

  • UL, RoHS-kompatibelt

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € inkl. moms

ID: PXTC19C20143

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Denna C19 till C20-strömsladd från StarTech.com har en tråd på 2,5 mm² som lämpar sig för kraftfulla anslutningar och är perfekt för servrar och anslutningar till en kraftfördelningsenhet (PDU).

Dessutom kan du använda kabeln till att förlänga din befintliga strömsladd med 91 cm vilket ger dig det extra avståndet du behöver för att placera dina enheter enligt din konfiguration i serverrummet.

Strömsladden PXTC19C20143 är designad och tillverkad av material av hög kvalitet och täcks av vår livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Kan hantera maximal ström för större enheter
  • Garanterad pålitlighet
Användning
  • Anslut din server till en PDU
  • Förläng anslutningen mellan din server och PDU med upp till 91 cm
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp SJT
Kontakt(er)
Connector A 1 - IEC 60320 C19 ström
Connector B 1 - IEC 60320 C20 ström
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. UL Listed
Ström
Inspänning 250 AC
Inström 15 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 228 g [8 oz]
Tråddimension 14 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 234 g [8.3 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5 mm² datorströmsladd på 91 cm - C19 till C20
Certifikat
3 ft 14AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13 Power Cable
PXT100143

3 ft 14AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13 Power Cable

Extend the power connection from your server to a PDU by up to 3ft

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

Datorströmsladd - C13 till C20, 2,5 mm², 91 cm
PXTC13C20143

Datorströmsladd - C13 till C20, 2,5 mm², 91 cm

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.