StarTech.com

2m Standard Laptop Power Cord - EU to C7

An on-the-go cable solution for powering your laptop

Produkt ID: PXT101NBEU

  • Portable, lightweight design
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - CEE 7/16 ström (Europlug) Kontakt
Connector B 1 - IEC 60320 C7 ström (opolariserad)
Utseende
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktbredd 77 mm [3 in]
Produkthöjd 2.4 cm [0.9 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 13 mm [0.5 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2m Standard Laptop Power Cord - EU to C7

Certifikat

Relaterade produkter

6 ft 2 Prong European Power Cord for PC Computers
PXT101EUR
6 ft 2 Prong European Power Cord for PC Computers

Power your PC from a grounded European power outlet

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
6 ft Standard UK Computer Power Cord
PXT101UK
6 ft Standard UK Computer Power Cord

Replacement 6ft power cord for your computer

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Nätsladd för bärbara datorer på 1,8 m - 3-polig för UK
PXTNB3SUK6
Nätsladd för bärbara datorer på 1,8 m - 3-polig för UK

Förläng avståndet mellan din bärbara dator och eluttaget med 1,8 m

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms