Strömkablar för datorer - Externa

Våra strömkablar av hög kvalitet för datorer låter dig strömförse din dator, skärm eller laserskrivare på ett avstånd som passar dina behov.
17-26 av 26 resultant
3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT1003
3 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend your Computer Power Connection Distance by 3ft

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Datorströmsladd - C13 till C20, 2,5 mm², 91 cm
PXTC13C20143
Datorströmsladd - C13 till C20, 2,5 mm², 91 cm

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
1 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT1001
1 ft Standard Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend your power cord connections by up to 1ft

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Datorströmsladd - C19 till C20, 2,5 mm², 3 m
PXTC19201410
Datorströmsladd - C19 till C20, 2,5 mm², 3 m

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Computer Power Cord Splitter - IEC320 C14 to 2x IEC320 C13
PXT100Y
10 ft Computer Power Cord Splitter IEC320 C14 to 2x IEC320 C13

Power two devices (computer, monitor, printer) from a single power outlet

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
Datorströmsladd - C13 till C20, 2,5 mm², 1,8 m
PXTC13C20146
Datorströmsladd - C13 till C20, 2,5 mm², 1,8 m

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
2m Standard Laptop Power Cord - EU to C7
PXT101NBEU
2m Standard Laptop Power Cord - EU to C7

An on-the-go cable solution for powering your laptop

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Datorströmsladd - C14 till C19, 2,5 mm², 91 cm
PXTC14C19143
Datorströmsladd - C14 till C19, 2,5 mm², 91 cm

Anslut en kraftfull server till en kraftfördelningsenhet

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms
2 m datorströmsladd - Schuko CEE7 till IEC 320 C19
PXTEUC192M
2 m datorströmsladd - Schuko CEE7 till IEC 320 C19

Strömsätt din dator via ett jordat europeiskt eluttag

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
C13 strömkabel - Schuko CEE7 till 2x C13 - 2 m
PXT101YEU2M
C13 strömkabel - Schuko CEE7 till 2x C13 - 2 m

Strömförsörj två enheter från ett enda uttag, perfekt för dubbla skärmar

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Nätsladd för bärbara datorer på 1,8 m - 3-polig för UK
PXTNB3SUK6
Nätsladd för bärbara datorer på 1,8 m - 3-polig för UK

Förläng avståndet mellan din bärbara dator och eluttaget med 1,8 m

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms