Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Nätsladd för bärbara datorer på 1,8 m - 3-polig för UK

Produkt ID: PXTNB3SUK6

Förläng avståndet mellan din bärbara dator och eluttaget med 1,8 m

Funktioner
  • Bärbar, lätt design

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € inkl. moms

ID: PXTNB3SUK6

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den PXTNB3SUK6 3-poliga nätsladden för bärbara datorer på 1,8 m har en BS 1363- och en C5-kontakt - en lämplig ersättningssladd eller extrasladd för din HP, Toshiba eller annan kompatibel bärbar dator.

Denna 3-poliga nätsladd för bärbara datorer har en hållbar och pålitlig design och täcks av vår livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Spara som en extra sladd, perfekt för resor med bärbar dator
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Användning
  • Extra/ersättningskabel för din bärbara dator
  • Tillbehör för den bärbara datorn för mobila proffs
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kontakt(er)
Connector A 1 - BS 1363 Power (UK) Kontakt
Connector B 1 - IEC 60320 C5 ström
Ström
Inspänning 250 AC
Inström 2.5 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 218 g [7.7 oz]
Tråddimension 0.75mm2
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Nätsladd för bärbara datorer på 1,8 m - 3-polig för UK
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.