StarTech.com

2 m datorströmsladd - Schuko CEE7 till IEC 320 C19

Strömsätt din dator via ett jordat europeiskt eluttag

Produkt ID: PXTEUC192M

  • Märkt för att klara av 250 V vid 16 A
  • 1,5 mm² tråd
  • VDE, RoHS-godkänt
  • Kontakter med helgjuten dragavlastning
22,99 € EUR exkl. moms
28,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - CEE 7/7 ström (europeisk) Kontakt
Connector B 1 - IEC 60320 C19 ström Honuttag
Ström
Inspänning 250 AC
Inström 16 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 316 g [11.2 oz]
Tråddimension 1.5mm2
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 323 g [11.4 oz]
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m datorströmsladd - Schuko CEE7 till IEC 320 C19

Certifikat