StarTech.com

1 m UK nätsladd för bärbar dator - BS-1363 till C7 (Fig 8)

Strömförse din bärbara dator från ett brittiskt eluttag

Produkt ID: PXTNB2SUK1M

  • Ger 250 V vid 2,5 A
  • Kontakter med helgjuten dragavlastning
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 2
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - BS 1363 Power (UK) Kontakt
Connector B 1 - IEC 60320 C7 ström (opolariserad)
Ström
Inspänning 250 AC
Inström 2.5 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 113 g [4 oz]
Tråddimension 0.75mm2
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 121 g [4.3 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m nätsladd för bärbar dator - 2 stift för UK - BS-1363 till C7

Certifikat