Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

1 m nätsladd med 3 stift för bärbara datorer - Schuko CEE7 till C5 i treklöverform

Produkt ID: PXTNB3SEU1M

Strömförse din bärbara dator från ett jordat europeiskt eluttag

Funktioner
  • Ger 250 V vid 2,5 A

  • VDE, RoHS-godkänt

  • Kontakter med helgjuten dragavlastning

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € inkl. moms

ID: PXTNB3SEU1M

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

PXTNB3SEU1M nätsladden på 1 m för bärbara datorer har en Schuko CEE7 europeisk strömkontakt och en C5-kontakt med 3 stift och är en lämplig ersättningskabel för en HP, Toshiba eller annan kompatibel bärbar dator med treklöverformad/C5-strömanslutning.

Strömsladden har en hållbar och pålitlig design och täcks av vår livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • En praktisk reserv/ersättningsströmsladd som är perfekt på resa med jordade europeiska eluttag
  • Hållbar och pålitlig prestanda som täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti
Användning
  • Reserv/ersättningsströmkabel för bärbara datorer för användning med jordade europeiska eluttag
  • Förläng anslutningen mellan den bärbara datorn och eluttaget med 1 m
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 3
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - CEE 7/7 ström (europeisk) Kontakt
Connector B 1 - IEC 60320 C5 ström
Ström
Inspänning 250 AC
Inström 2.5 A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 123 g [4.3 oz]
Tråddimension 0.75mm2
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 128 g [4.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m nätsladd med 3 stift för bärbara datorer – Schuko CEE7 till C5
Certifikat
2 m nätsladd för bärbara datorer - Schuko-kontakt CEE7 till 3-polig C5-kontakt i treklöverform
PXTNB3SEU2M

2 m nätsladd för bärbara datorer - Schuko-kontakt CEE7 till 3-polig C5-kontakt i treklöverform

Strömförse eller ladda din bärbara dator från ett jordat europeiskt eluttag

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.