StarTech.com

12in 4 Pin Fan Power Splitter Cable - F/M

Connect two 4-pin (PWM) Fans to a Single Motherboard Fan Power Connector

Produkt ID: FAN4SPLIT12

  • Durable construction
  • Sturdy PWM (4-pin) connectors
  • Easy to install
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - Molex (4-stifts, PWM) Hona
Connector B 2 - Molex (4-stifts, PWM) Hane
Utseende
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 10 g [0.4 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 15 g [0.5 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 12in 4 Pin Fan Power Splitter Cable

Certifikat

Relaterade produkter

 TX3 to 2x LP4 Power Splitter Fan Adapter (6
CPUFANADAPT
12in Fan Adapter - TX3 to 2x LP4 Power Y Splitter Cable

Connect a TX3 fan directly to the power supply

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms
12in TX3 Fan Power Splitter Cable
TX3SPLIT12
Strömsplitterkabel för TX3-fläkt, 30 cm

Koppla två 3-stift (TX3) fläktar till en strömkontakt

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
6in TX3 Fan Power Splitter Cable
TX3SPLITTER
6in TX3 Fan Power Splitter Cable

Connect two 3-pin (TX3) fans to a single power supply connector

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms