StarTech.com

15 cm 4-stifts Molex till vänstervinklad SATA-strömkabeladapter

Strömsätt en SATA-hårddisk via en konventionell LP4-strömanslutning

Produkt ID: SATAPOWADPL

  • 1x molexkontakt (LP4)
  • 1x vänstervinklad (90 grader) SATA-elkontakt
  • Ger 15 cm kabellängd
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Överblick

SATAPOWADPL molexkontakt till 90 graders SATA-strömadapter har en molexhankontakt (LP4) med 4 stift och en vänstervinklad, 90 graders SATA-strömkontakt (hona) som gör att du kan strömsätta en seriell ATA-hårddisk via en konventionell LP4-kontakt och slipper uppgradera datorns nätanslutning för att den ska bli kompatibel med SATA-hårddisken.

Den 90-gradiga (vänstervinklade) SATA-nätkontakten gör det enklare att ansluta en SATA-hårddisk i svåråtkomliga utrymmen och man slipper påfrestningar på både kontakten och kabeln.

Denna LP4 till SATA-adapter täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Fördelarna med StarTech.com

  • Kompatibel med både 2,5 tums och 3,5 tums seriella ATA-hårddiskar och gör att man kan använda nyare SATA-hårddiskar med äldre nätanslutningar och slipper utgifter för att uppgradera nätanslutningar
  • Den vänstervinklade, 90 gradiga SATA-nätanslutningen gör att denna kabel kan användas där vanliga raka kontakter inte fungerar. Den passar i små, trånga utrymmen och minskar påfrestningarna på kabeln samt på enhetens SATA-kontakt
  • Täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti

Användning

Perfekt för stationära datorer med liten formfaktor eller för servrar som använder seriella ATA-hårddiskar

Anslut en seriell ATA-hårddisk till en intern, standard-molexkontakt - SATA (15 stift) till molexkontakt med 4 stift (LP4)

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane
Connector B 1 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag
Utseende
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Kontakttyp Vänstervinklad
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 8 g [0.3 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 13 g [0.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm 4-stifts Molex till vänstervinklad SATA-strömkabeladapter

Certifikat

Relaterade produkter

6in 4 Pin Molex to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin Molex to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
15 cm 4-stifts Molex till SATA-strömkabeladapter
SATAPOWADAP
15 cm 4-stifts Molex till SATA-strömkabeladapter

Strömförsörj en seriell ATA-hårddisk från en konventionell strömkälla med LP4-anslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Power a SATA device and an LP4 device from a single LP4 power supply connector

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter
PYO2LP4SATA
30 cm LP4 till 2x SATA ström Y-kabeladapter

Använd två SATA-enheter med en enda LP4-strömkontakt.

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms