StarTech.com

18in Internal 2 pin IDC Motherboard Header Cable – HDD LED Cable F/F

Connect your system LED panel status lights to your motherboard or hard drive controller

Produkt ID: IDC2PIN18

  • 18 inches in length
  • Two 2-pin Female IDC Motherboard Header Connectors
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

The IDC2PIN18, 18-inch Motherboard/HDD LED cable features two 2-pin header connectors, enabling you to connect your system LED panel status lights to your motherboard or hard drive controller.

Constructed of high quality materials, this durable Motherboard/HDD LED cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Fördelarna med StarTech.com

  • 18 inch IDC cable allows flexible routing of connections inside the computer case.
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com’s lifetime warranty

Användning

Connect Panel LED to the Motherboard Header Connectors

Connect any application requiring 2-pin IDC connectors to your motherboard or hard drive controller

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - IDC (2-stifts, moderkortskontakt) Hona
Connector B 1 - IDC (2-stifts, moderkortskontakt) Hona
Utseende
Kabellängd 457.2 mm [18 in]
Produktbredd 5 mm [0.2 in]
Produkthöjd 2.6 mm [0.1 in]
Produktlängd 457.2 mm [18 in]
Produktvikt 4 g [0.1 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 10 g [0.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 18in Internal 2 pin IDC Motherboard Header Cable – F/F

Certifikat

Relaterade produkter

15 cm USB 2.0-kabel - USB A-hona till USB-moderkorthuvud med 4 stift F/F
USBMBADAPT
15 cm USB 2.0-kabel - USB A-hona till USB-moderkorthuvud med 4 stift F/F

Anslut interna USB-enheter direkt till moderkortets huvudsanslutning

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
45 cm intern 5 stifts-USB IDC-moderkortskontaktkabel – F/F
USBINT5PIN
45 cm intern 5 stifts-USB IDC-moderkortskontaktkabel – F/F

Anslut en USB-hubb för frontpanel eller en kortläsare direkt mot ett anslutningsdon för en moderkortskontakt

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms

Produktsupport