StarTech.com

30 cm LP4-strömförlängningskabel - M/F

Förläng dina LP4-strömanslutningar med upp till 30 cm

Produkt ID: LP4POWEXT12

  • 1 x LP4-hankontakt
  • 1 x LP4-honkontakt
  • Ger 30 cm kabellängd
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
Connector B 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hona
Utseende
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 24.4 cm [9.6 in]
Produkthöjd 8.4 cm [3.3 in]
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 17 g [0.6 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 22 g [0.8 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm LP4-strömförlängningskabel

Certifikat