Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comLP4 till 6-stifts PCI Express videokorts-strömkabeladapter på 15 cm
Konvertera en standard LP4-nätaggregatskontakt till en 6-stifts PCI Express videokorts-strömkontakt
Produkt ID: LP4PCIEXADAP
- StarTech.coms kabeladapter konverterar ditt befintliga nätaggregats LP4-kontakt till en 6-stifts strömkontakt
- StarTech.coms livstidsgaranti
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Denna LP4 till 6-stifts PCI Express videokorts-strömadapter på 15 cm konverterar en standard LP4-strömkontakt på ditt befintliga nätaggregat till en 6-stifts PCI Express videokorts-strömkontakt så att du kan installera ett PCIe-grafikkort utan att behöva uppgradera datorns nätaggregat.
Fördelarna med StarTech.com
- Eliminerar behovet av att köpa ett dyrt nätaggregat med en 6-stifts-kontakt som behövs för PCI Express-videokort
Användning
Konverterar en standard 4-stifts LP4-strömkontakt till en 6-stifts strömkontakt
För användning med PCI Express-videokort
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V930259 | |
UPC Code | 065030811194 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 2 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane | |
Connector B | 1 - PCI Express-ström (6-stifts, v 1.x) Hane | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
System- och kabelkrav | Två 4-stifts LP4-kontakter från ditt befintliga ATX-nätaggregat och ett videokort med 6-stifts PCI Express-kontakt | |
Utseende | ||
Kabellängd | 152.4 mm [6 in] | |
Produktlängd | 152.4 mm [6 in] | |
Produktvikt | 18 g [0.6 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0 kg [0.1 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - LP4 till 6-stifts PCI Express videokorts-strömkabeladapter på 15 cm |
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- LP4PCIEXADAP_Datasheet-SV.pdf
Svenska
Vanliga frågor
Problemsökning
When you troubleshoot issues with an internal power cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Power supply
-
Computer part
-
Power cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the power supply, computer part, and power cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different power supply, computer part, and power cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the cable is firmly inserted into both ends.
-
The polarity (usually indicated by the color of the cables) matches.
-
No pins are bent or missing on the power supply cable or header, or the computer part.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.