StarTech.com

SATA to LP4 Power Cable Adapter with 2 Additional LP4

Power up to 3 devices using a SATA power connector from the computer power supply

Produkt ID: LP4SATAFM2L

  • Compatible with all IDE hard drives
  • SATA to dual LP4
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Connector B 3 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 153 mm [6 in]
Produktvikt 29.5 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 29.5 g [1 oz]
Package Height 22.2 cm [8.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SATA to LP4 Power Cable Adapter with 2 Additional LP4

Certifikat

Relaterade produkter

6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Power a SATA device and an LP4 device from a single LP4 power supply connector

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
LP4 to SATA Power Cable Adapter with Floppy Power
LP4SATAFMD
LP4 to SATA Power Cable Adapter with Floppy Power

Strömförsörj upp till två 4-stifts LP4-hårddiskar eller enheter och en diskettstation, från en enda SATA-strömkontakt

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms