Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPCI Express 6-stifts till 8-stifts strömadapterkabel
Anslut en standard 6-stifts PCI Express-strömanslutning på nätaggregatet till 8-stifts ATI- och NVidia-videokort
Produkt ID: PCIEX68ADAP
- 1x 6-stifts PCIe-honkontakt
- 1x 8-stifts PCIe-hankontakt
PCIEX68ADAP PCI Express 6-stifts till 8-stifts strömadapterkabeln låter dig ansluta en standard 6-stifts PCI Express-strömanslutning från datorns nätaggregat till ATI- och NVidia-videokort som kräver en 8-stifts strömanslutning.
PCIe 6-stifts till 8-stifts strömadaptern är en kostnadseffektiv lösning som eliminerar kostnaden av att uppgradera datorns nätaggregat för att få kompatibilitet med ett nyare videokort.
Användning
- Anslut en standard 6-stifts PCI Express-strömanslutning till ett 8-stifts videokort
Fördelarna med StarTech.com
- En ekonomisk lösning som räddar dig från att uppgradera ditt nätaggregat
- Garanterad pålitlighet
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V930870
UPC Code
065030833820
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - PCI Express-ström (6-stifts, v 1.x) Hona | |
Connector B | 1 - PCI Express-ström (8-stifts, v 2.x) Hane | |
Utseende | ||
Färg | Gul | |
Produktlängd | 155 mm [6.1 in] | |
Produktvikt | 14 g [0.5 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 19 g [0.7 oz] | |
Package Height | 17 mm [0.7 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | PCI Express 6-stifts till 8-stifts strömadapterkabel |
Produktsupport
Specifikationer
-
PCIEX68ADAP_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Vanliga frågor
Problemsökning
When you troubleshoot issues with an internal power cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Power supply
-
Computer part
-
Power cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the power supply, computer part, and power cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different power supply, computer part, and power cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the cable is firmly inserted into both ends.
-
The polarity (usually indicated by the color of the cables) matches.
-
No pins are bent or missing on the power supply cable or header, or the computer part.
Copy Link
Was this information helpful? Ja Nej
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.