Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Micro SATA to SATA Adapter Cable with Power

Produkt ID: MCSATAADAP

Connect a 5V or 3.3V Micro SATA hard drive to a standard SATA controller and SATA power supply connection

Funktioner
  • Compliant with Serial ATA III Specifications

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
INGSE
tillgänglig i
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € inkl. moms

ID: MCSATAADAP

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

The MCSATAADAP Micro SATA to SATA adapter lets you connect a 5V or 3.3V Micro SATA hard drive to a standard SATA controller and SATA power supply connection, providing both data and power to the drive.
Fördelarna med StarTech.com
  • Eliminate the need to replace your SATA controller, by connecting a 5V or 3.3V Micro SATA drive to a standard SATA controller and SATA power supply connection
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Connect Micro SATA hard drives to older SATA controllers
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - Micro SATA (16-stifts, data & ström) Honuttag
Connector B 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Kontakt
Utseende
Produktbredd 34.5 mm [1.4 in]
Produktlängd 46 mm [1.8 in]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet Micro SATA to SATA Adapter Cable with Power
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.