Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

15 cm rund SATA-kabel med lås

Produkt ID: LSATARND6

Anslut SATA-enheter med lås och garantera optimalt luftflöde till ett dator- eller serverchassi

Funktioner
  • Rund kabel med raka kontakter med lås

  • Stöder snabba dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med SATA 3.0-kompatibla enheter

  • Kompatibel med SATA-specifikation 6 Gb/s

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € inkl. moms

ID: LSATARND6

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den 15 cm runda LSATARND6 SATA-kabeln är en 6 Gbps SATA-kabel av hög kvalitet som har en rund design för att förbättra luftflödet i dator- eller serverchassit genom att minska på luftmotståndet runt kabeln och på så vis garantera optimal kylning för optimal prestanda.

Denna hållbara kabel har även kontakter med lås som låses vid anslutning till en kompatibel (låsbar) SATA-port och garanterar en tättslutande och säker dataanslutning varje gång för att slippa oavsiktliga frånkopplingar.

Täcks av livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Den runda kabeln ger mindre luftmotstånd än vanliga kablar och förbättrar luftflödet i dator/serverchassit för optimal prestanda
  • Kontakter med lås skyddar kabeln mot oavsiktliga frånkopplingar
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Anslut servrar, uppsättningar av SATA-enheter och underlagringssystem
  • Använd i datorer med liten formfaktor
  • Kompatibel med seriella ATA-hårddiskar, CD-RW, DVD och andra enheter
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Kontakttyp Med lås
Produktbredd 10 mm [0.4 in]
Produkthöjd 5 mm [0.2 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 5.4 g [0.2 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm rund SATA-kabel med lås
Certifikat
Round Latching SATA Cable
LSATARND12

30 cm rund SATA-kabel med lås

Anslut SATA-enheter med lås och garantera optimalt luftflöde till ett dator- eller serverchassi

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Round Latching SATA Cable
LSATARND18

18in Latching Round SATA Cable

Connect latching SATA drives while helping to ensure optimal airflow throughout a desktop or server case

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Round Latching SATA Cable
LSATARND24

24in Latching Round SATA Cable

Connect latching SATA drives while helping to ensure optimal airflow throughout a desktop or server case

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.