StarTech.com

36in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

Make a right-angled connection to your SATA drive, for installation in tight spaces

Produkt ID: SATA36RA1

  • 1x SATA connector
  • 1x Right-angled/90-degree SATA connector
  • Supports full SATA 3.0 6Gbps bandwidth
Visa mer
  • Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
  • Provides 36" in cable length
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 914.4 mm [36 in]
Kontakttyp Rak till högervinklad
Produktlängd 914.4 mm [36 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 30 g [1.1 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 36in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

Certifikat

Relaterade produkter

36in Right Angle SATA Cable
SATARA36
36in Right Angle SATA Cable

Make a right-angled connection to your SATA drive, for installation in tight spaces

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
12in SATA Serial ATA Cable
SATA36
36in SATA Serial ATA Cable

Connect and position SATA drives easily - designed for larger cases

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms