StarTech.com

45 cm SATA till vänstervinklad SATA seriell ATA-kabel - F/F

Gör en vänstervinklad anslutning till SATA-enheten vid installationer i trånga utrymmen

Produkt ID: SATA18LA1

  • 1x SATA-kontakt
  • 1x vänstervinklad/90 graders SATA-kontakt
  • Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
Visa mer
  • Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
  • Ger 45 cm kabellängd
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 457.2 mm [18 in]
Kontakttyp Rak till vänstervinklad
Produktbredd 14.000
Produkthöjd 6.200
Produktlängd 457.2 mm [18 in]
Produktvikt 240 g [8.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 250 g [8.8 oz]
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 45 cm SATA till vänstervinklad SATA seriell ATA-kabel - F/F

Certifikat