StarTech.com

8in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

Make a right-angled connection to your SATA drive, for installation in tight spaces

Produkt ID: SATA8RA1

  • 1x SATA connector
  • 1x Right-angled/90-degree SATA connector
  • Supports full SATA 3.0 6Gbps bandwidth
Visa mer
  • Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
  • Provides 8" in cable length
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 7
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 203.2 mm [8 in]
Kontakttyp Rak till högervinklad
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 203.2 mm [8 in]
Produktvikt 7 g [0.2 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 12 g [0.4 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 8in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

Certifikat

Relaterade produkter

12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
8in SATA Serial ATA Cable

This high quality SATA cable is designed for connecting SATA drives even in tight spaces.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
8in Latching SATA to SATA Cable - F/F
LSATA8
8in Latching SATA to SATA Cable - F/F

Secure latching SATA cable designed for new system boards and SATA hard drives

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms