StarTech.com

15 cm rund SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel med lås

Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen

Produkt ID: LSATARND6R1

  • 1x SATA-kontakt med lås
  • 1x högervinklad SATA-kontakt med lås
  • Rund SATA-kabel
  • Stöder snabba dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med SATA 3.0-kompatibla enheter
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Kontakttyp Rak till högervinklad
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 6 g [0.2 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 6 g [0.2 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 23.2 cm [9.1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm rund SATA till högervinklad SATA seriell kabel med lås

Certifikat

Relaterade produkter

30 cm SATA till högervinklad SATA rund seriell ATA-kabel med lås
LSATARND12R1
30 cm SATA till högervinklad SATA rund seriell ATA-kabel med lås

Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
45 cm SATA till högervinklad SATA rund seriell ATA-kabel med lås
LSATARND18R1
45 cm SATA till högervinklad SATA rund seriell ATA-kabel med lås

Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms