Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

30 cm SATA till högervinklad SATA rund seriell ATA-kabel med lås

Produkt ID: LSATARND12R1

Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen

Funktioner
  • 1x SATA-kontakt med lås

  • 1x högervinklad SATA-kontakt med lås

  • Rund SATA-kabel

  • Stöder snabba dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med SATA 3.0-kompatibla enheter

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € inkl. moms

ID: LSATARND12R1

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Den LSATARND12R1 30 cm runda SATA-kabeln med lås är en 6 Gbps SATA-kabel av hög kvalitet som har en rund design för att förbättra luftflödet i dator- eller serverchassit genom att minska på luftmotståndet runt kabeln och på så vis garantera kylning för förbättrad systemprestanda. 

Kabeln har en rak SATA-kontakt med lås samt en högervinklad SATA-kontakt med lås som gör det enkelt att ansluta din SATA-enhet även om det är ont om utrymme nära enheten. Kontakterna med lås garanterar även säkra anslutningar till SATA-hårddiskar och moderkort som stöder denna funktion.

Denna SATA-kabel på 30 cm är designad för optimal prestanda och pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com
  • Förbättrat luftflöde inom dator-/serverchassit för optimal systemprestanda
  • Säkra SATA-anslutningar även i trånga utrymmen
  • Garanterad pålitlighet
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor
  • Servrar och underlagringssystem
  • Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter
  • Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Connector B 1 - SATA (7-stifts, data) Med lås Honuttag
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Kontakttyp Rak till högervinklad
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 8 g [0.3 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 13 g [0.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm SATA till högervinklad SATA rund seriell kabel med lås
Certifikat
15 cm rund SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel med lås
LSATARND6R1

15 cm rund SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel med lås

Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

45 cm SATA till högervinklad SATA rund seriell ATA-kabel med lås
LSATARND18R1

45 cm SATA till högervinklad SATA rund seriell ATA-kabel med lås

Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.