StarTech.com

6 ft External VHD68 to HPDB68 SCSI Cable - M/M

Produkt ID: SCSI33ARRAY6

  • Supports all SCSI speeds including the new U3W 160 MBps protocol
  • Ferrite core eliminates EMI interference
31,99 € EUR exkl. moms
39,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Maximal kabellängd 6 m [19.7 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - VHDCI (68-stifts, Mini-Centronics) Hane
Connector B 1 - HPDB68 SCSI-3 (68-stifts, Half-Pitch, IDC68) Hane
Utseende
Färg Beige
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Package Height 28.8 cm [11.3 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 26 mm [1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - SIX FOOT SCSI3 RAID CABLE

Certifikat