StarTech.com

30 cm Slimline SATA till SATA med LP4-strömkabeladapter

Anslut en slimline SATA-enhet till en vanlig SATA-moderkortskontakt

Produkt ID: SLSATAF12

  • 1x SATA-kontakt
  • 1x kontakt LP4
  • 1x slimline SATA-kontakt
  • Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
Visa mer
  • Kompatibel med slimline optiska SATA-enheter
  • Ger 30 cm kabellängd
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Slimline SATA (13-stifts, data & ström) Honuttag
Connector B 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 7.8 mm [0.3 in]
Produkthöjd 91.5 cm [36 in]
Produktlängd 304.8 mm [12 in]
Produktvikt 32 g [1.1 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 37 g [1.3 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm Slim SATA till SATA och LP4-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

50 cm Slimline SATA till SATA med LP4 strömkabeladapter
SLSATAF20
50 cm Slimline SATA till SATA med LP4 strömkabeladapter

Anslut en slimline SATA-enhet till en vanlig SATA-moderkortskontakt.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
36in Slimline SATA to SATA with LP4 Power Cable Adapter
SLSATAF36
36in Slimline SATA to SATA with LP4 Power Cable Adapter

Connect a slimline SATA drive to a standard SATA motherboard connector.

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
20in Slimline SATA Extension Cable
SLSATA20EXT
20in Slimline SATA Extension Cable

Extend Slimline SATA power and data connections by up to 20 inches

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M
SLSATAADAP
Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M

Use new Slimline drives with older motherboards

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms