StarTech.com

15 m OM4 LC till LC-multiläge duplex fiberoptisk patchkabel

Aqua fiberoptisk kabel | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

Produkt ID: 450FBLCLC15

  • Tillförlitlig anslutning av SFP+ och QSFP+ tranceivers till ett 40- och 100-Gigabit nätverk
  • Erbjuder hög bandbredd med laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF)
  • Anslut enkelt till dina VCSEL och LED-källor
Visa mer
  • Bakåtkompatibel med befintlig 50/125 utrustning
  • Kontakt tillverkad av flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för en säker anslutning
75,99 € EUR exkl. moms
94,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Brandteknisk klass LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek 50/125
Prestanda
Fiberklassificering OM4
Fibertyp Multiläge
Kabelklassificering 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 100Gbps
Våglängd 850nm
Kontakt(er)
Connector A 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Connector B 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90 % RH
Utseende
Färg Aqua
Kabellängd 15 m [49.2 ft]
Produktbredd 0 mm [0 in]
Produkthöjd 0 mm [0 in]
Produktlängd 15 m [49.2 ft]
Produktvikt 195 g [6.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 205 g [7.2 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 m fiberoptisk kabel

Certifikat

Relaterade produkter

Aqua OM4 Duplex fiberoptisk kabel i multiläge - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m
450FBLCLC1
Aqua OM4 Duplex fiberoptisk kabel i multiläge - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 1 m

Ansluta 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ och QSFP+ tranceivers i 40- och 100-Gigabit nätverk

23,99 € exkl. moms
29,99 € inkl. moms
Aqua OM4 Duplex fiberoptisk kabel i multiläge - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 2 m
450FBLCLC2
Aqua OM4 Duplex fiberoptisk kabel i multiläge - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 2 m

Ansluta 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ och QSFP+ tranceivers i 40- och 100-Gigabit nätverk

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
Aqua OM4 Duplex fiberoptisk kabel i multiläge - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 3 m
450FBLCLC3
Aqua OM4 Duplex fiberoptisk kabel i multiläge - 100 Gb - 50/125 - LSZH - LC/LC - 3 m

Ansluta 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ och QSFP+ tranceivers i 40- och 100-Gigabit nätverk

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
7 m OM4 LC till LC-multiläge duplex fiberoptisk patchkabel
450FBLCLC7
7 m OM4 LC till LC-multiläge duplex fiberoptisk patchkabel

Aqua fiberoptisk kabel | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
10 m OM4 LC till LC-multiläge duplex fiberoptisk patchkabel
450FBLCLC10
10 m OM4 LC till LC-multiläge duplex fiberoptisk patchkabel

Aqua fiberoptisk kabel | 50/125 | 40GBase-SR4 | 100GBase-SR10 | LSZH

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms