StarTech.com

Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 62,5/125 - LSZH - LC/LC - 1 m

Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel

Produkt ID: FIBLCLC1

  • Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
  • LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
  • Immun mot elektriska störningar
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Överblick

FIBLCLC1 1-meter 62,5/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabeln har LC-hankontakter i båda ändarna som ger den nödvändiga anslutningen mellan nätverksarbetande fiberenheter för hög hastighet och för nätverk med långa avstånd.

Denna LC-LC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

För att säkerställa optimal prestanda, testas vår multiläges duplex-fiberkabel individuellt vilket certifierar att den är inom accepterade gränser för optisk inkopplingsförlust för garanterad kompatibilitet och 100 % tillförlitlighet.

Vår multiläges LC-LC-fiberpatchkabel är pålitlig, hållbar och presterar på toppnivå samt täcks av vår livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Halogenfri kabel för installationer med begränsande byggnormer
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring

Bredbandssystem

Telekommunikation/datakommunikation

Används för långdistansnätverk med nödvändig data

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Brandteknisk klass LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek 62.5/125
Prestanda
Fiberklassificering OM1
Fibertyp Multiläge
Kabelklassificering 1Gbps / 10Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 10Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Connector B 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90% RH
Utseende
Färg Orange
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 29 g [1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m 62,5/125 multiläges Duplex fiberpatchkabel LC - LC

Certifikat