StarTech.com

Fiberoptisk kabel - enkelläge duplex 9/125 - LSZH - LC/SC - 1 m

Anslut fibernätverksenheter för snabba överföringar med halogenfri kabel

Produkt ID: SMFIBLCSC1

  • OS1 (9/125)
  • LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
  • Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
  • Gjutna kontakter
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Brandteknisk klass LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek 9/125
Prestanda
Fiberklassificering OS1
Kabelklassificering 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Maximal dataöverföringshastighet 100Gbps
Kontakt(er)
Connector A 1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Connector B 1 - Fiberoptisk SC duplex Hane
Miljö
Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~90% RH
Utseende
Färg Gul
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Package Height 21.1 cm [8.3 in]
Package Length 19.9 cm [7.8 in]
Package Width 5.8 mm [0.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m single-mode duplex fiberpatchkabel LC-SC

Certifikat