StarTech.com

2-till-1 RJ45 splitterkabeladapter - F/M

Anslut två 10/100 Ethernet-enheter till en enda Cat5/Cat5e kabeldropp

Produkt ID: RJ45SPLITTER

  • 1x RJ45 hankontakt till 2x RJ45 honkontakter
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 8
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hane
Connector B 2 - RJ-45 Hona
Utseende
Kabellängd 330 mm [13 in]
Produktlängd 330 mm [13 in]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 30 g [1.1 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2-till-1 RJ45 splitterkabeladapter - F/M

Certifikat